Thermocontacteurs électroniques
Thermocontacteurs électroniques

Thermocontacteurs électroniques

Pour enregistrer et surveiller la température des fluides, HYDAC propose divers thermocontacteurs électroniques comprenant une sonde de température intégrée ou déportée.

Série

  • ETS 3200 résistant à la pression pour montage sur tuyauterie
  • ETS 3200 pour montage dans réservoir
  • ETS 3800 pour une sonde de température externe
    forme horizontale et affichage orientable, affichage LED à 4 digits, affichage en °C ou en °F, réglable par touches
  • ETS 320 résistant à la pression pour montage sur tuyauterie
  • ETS 380 pour une sonde de température externe
    affichage LED à 3 digits, réglable via un clavier à membrane
  • ETS 1700 pour une sonde de température externe
    4 sorties relais, affichage LED à 4 digits, nombreuses fonctions supplémentaires disponibles,
    réglable via un clavier à membrane
  • TFP 100 (sonde de température externe)
    Modèle disponible pour un branchement à quatre fils

Choisissez s\'il vous plaît:

Ajouter à la liste de demande