Transmetteurs de température
Transmetteurs de température

Transmetteur de température

Des conditions extrêmes d'utilisation ou bien un espace restreint ?
A chaque utilisation, HYDAC propose le produit qui convient.

Série

ETS 4000

  • Transmetteur de températures robuste
  • Plage de températures -25°C .. 100 °C
  • Sortie du signal 4 .. 20 mA ou 0 .. 10 V
  • Pour l'industrie
  • Type de protection standard IP 65  

ETS 7000

  • Forme compacte
  • Plage de températures -25°C .. 100°C
  • Sortie du signal 4 .. 20mA
  • Pour une utilisation en série, par ex. dans des applications mobiles
  • Type de protection standard IP 67

Choisissez s\'il vous plaît:

Ajouter à la liste de demande