Refroidisseurs huile-air complets avec ventilateur axial ou radial pour des applications industrielles et mobiles.
Série standard OK-EL Puissance de réfrigération jusqu'à 200 kW, puissances de réfrigération plus grandes possibles en version spéciale, disponible aussi avec pompe et filtre en tant que circuit en dérivation en version ATEX ou en version avec régulation du régime moteur sans gradations
Série à faible niveau sonore SC Puissance de réfrigération jusqu'à 20 kW avec ventilateur radial Également disponible avec pompe et filtre en tant que circuit en dérivation
Série compacte OK-ELC Puissance de réfrigération jusqu'à 34 kW unité moteur-ventilateur compacte
Série standard industrie OK-P Puissance de réfrigération jusqu'à 120 kW
Série mobile OK-ELD Puissance de réfrigération jusqu'à 34 kW avec moteur DC
Série mobile OK-ELH Puissance de réfrigération jusqu'à 140 kW avec moteur hydraulique
Les échangeurs de chaleur et refroidisseurs HYDAC sont utilisés dans un champ d'application étendu, par exemple :