Le refroidisseur huile/air silencieux de la sérieSC avec ventilateur radial est utilisé pour refroidir des systèmes hydrauliques de taille petite et moyenne. Les versions avec pompe incorporée (SCA) et filtre (SCAF) offrent un excellent refroidissement et une excellente filtration de circuit en dérivation.
SC Caractéristiques du produit :
Série SCA et SCAF pour le refroidissement du courant dérivé
Grâce à la version avec pompe (SCA), on peut maintenir constante la température de l'huile indépendamment des temps de cycle du système hydraulique. La série SCAF avec filtre HYDAC intégré effectue une filtration supplémentaire de l'huile.
OSCA et OSCAF : la gamme optimisée