Série mobile OK-ELH
Série mobile OK-ELH

Série mobile OK-ELH

Les refroidisseurs de la série OK-ELH sont équipés d'un moteur hydraulique et sont spécialement conçus pour des applications dans le mobile où puissance, efficacité, montage simple dans un encombrement le plus réduit possible sont requis.

Des applications typiques sont :

  • grues mobiles
  • bétonneuses
  • entraînements de pompes des véhicules de fabrication de béton
  • véhicules asphalteurs et
  • refroidissement d'engrenages

OK-ELH Caractéristiques du produit :

  • Puissance de réfrigération jusqu'à 140 kW
  • Moteurs hydrauliques de 6,3 à 22 cm³/U
  • Version disponible avec régulation sans gradations du régime moteur
  • Démontage simple des composants
Ajouter à la liste de demande