La gamme standard de nos refroidisseurs huile/air OK-EL est utilisée pour refroidir des systèmes hydrauliques industriels.
Des tailles et des séries différentes, et aussi un grand choix d'équipements, permettent une adaptation flexible à des utilisations diverses.
OK-EL Caractéristiques du produit :
Séries OKA-EL et OKAF-EL pour le refroidissement du courant dérivé
La version OKA-EL avec pompe de circulation intégrée forme un système complet de refroidissement de circuit en dérivation. OKAF-EL est équipé en plus d'un filtre HYDAC de haut niveau.
Avantages :
Série ATEX
La certification est valable pour des utilisations dans des zones (II) où il peut vraisemblablement régner une atmosphère explosive due à des mélanges d'air et de gaz ou de vapeurs ou de poussières (2G/2D), ou bien règne occasionnellement en fonctionnement normal (zone1/zone21).
Série inverseur de moteur OK-EL MI
Avec régulation sans gradations du régime moteur suivant la température de l'huile dans le radiateur. La vitesse de rotation du ventilateur est ainsi directement adaptée à la puissance de réfrigération nécessaire.
Avantages :