Série standard OK-P
Série standard OK-P

Série standard OK-P

La série OK-P avec ventilateur axial s'applique à merveille au refroidissement de l'hydraulique dans le domaine industriel.

OK-P Caractéristiques du produit :

  • Résistance à la pression : 16 bar
  • Puissance de réfrigération jusqu'à 120 kW

Ce refroidisseur huile/air a été conçu pour des applications standard dans l'industrie où on exige les meilleurs prestations avec un prix avantageux.
Pour chaque taille, plusieurs vitesses de rotation du ventilateur sont disponibles. Il est ainsi possible de choisir la meilleure combinaison puissance de refroidissement et niveau sonore correspondant à l'application.

Ajouter à la liste de demande
Bienvenue à HYDAC
Souhaitez-vous regarder ces pages sur notre page Web mobile?
Oui, sur le Web Mobile
Non merci, sur le Web Standard