Echangeurs de chaleur huile-eau
Echangeurs de chaleur huile-eau

Échangeur de chaleur huile-eau

Les échangeurs de chaleur huile-eau ont l'avantage de pouvoir maintenir la température de l'huile - en fonction de la température de l'eau - à un niveau très bas et stable.

Les échangeurs de chaleur à plaques HYDAC sont disponibles en exécution soudée et vissée et offrent une transmission de chaleur efficace avec des dimensions modestes et un poids réduit.

Avantages :

  • haute efficacité grâce à une conception compacte
  • favorable à l'environnement par sa faible consommation d'eau

Applications pour les échangeurs de chaleurs à plaques HYDAC dans l'industrie et la technologie mobile :

  • Systèmes hydrauliques
  • bancs d'essai
  • Machines-outils
  • Presses
  • moteurs
  • systèmes de lubrification
  • générateurs
Ajouter à la liste de demande