Les échangeurs de chaleur à plaques soudés sont composés d'un certain nombre de plaques nervurées en acier inoxydable, soudées sous vide au cuivre ou au nickel.
L'estampage spécial des plaques engendre un flux turbulent qui est nécessaire pour une transmission optimale de chaleur et qui apporte, en plus, un effet autonettoyant, car les importantes frictions de paroi font que les dépôts sur la surface se trouvent réduits.
Application :
circuits de refroidissement avec de l'eau, du liquide de refroidissement ou de l'huile