Les échangeurs de chaleur à plaque et joints démontables sont composés d'un pack de plaques de transfert de chaleur individuelles nervurées, en acier inoxydable ou titane. La séparation des plaques et des fluides est effectuée à l'aide de joints.
Pour couvrir la grande plage de puissance, on dispose de plusieurs tailles avec un nombre de plaques différent.
Dans le cas d'échangeurs de chaleur de sécurité à plaques, on presse ensemble 2 plaques pour en faire une paire et on les soude sur les raccords. Si l'une des plaques fuit, le liquide coule dans l'interstice et part vers l'extérieur. On peut empêcher ainsi un mélange des fluides.