Unités en dérivation filtration-refr.
Unités en dérivation filtration-refr.

Unités en dérivation filtration-refroidissement

L'unité de filtration et de refroidissement est une unité compacte, d'installation aisée, destinée à la filtration et au refroidissement de circuits en dérivation. Grâce à un refroidissement et une filtration continus, la durée de vie de l'huile et de l'installation hydraulique peut être nettement prolongée.

Exécution :
UK
 : pompe de circulation avec filtre
 : pompe de circulation avec filtre et échangeur de chaleur à plaques

3 tailles sont disponibles :

  • UKF-1
    Puissance de réfrigération jusqu'à 10 kW
  • UKF-2
    Puissance de réfrigération jusqu'à 30 kW
  • UKF-3
    Puissance de réfrigération jusqu'à 90 kW

Avantages :

  • Température constante (indépendamment des temps de cycle de l'installation hydraulique)
  • Quantités de production égales
  • On évite des chocs de pression dans l'échangeur de chaleur
  • Changement de filtre sans devoir éteindre l'installation hydraulique
  • Facile à monter : la centrale est prête pour le branchement

Des applications typiques sont :

  • Machines de moulage de matière synthétique par injection
  • Presses
  • Centres d'usinage
  • Engrenages

 

Choisissez s\'il vous plaît:

Ajouter à la liste de demande