Colliers à bande articulée
Colliers à bande articulée

Colliers avec bande articulée

Avec les bandes de tension HY-ROS, les conteneurs de tout ordre peuvent être fixés de manière sûre et précautionneuse.

Avantages

  • Montage simple grâce à un système de fermeture repliable
  • Correction de la position axiale et radiale, également possible a posteriori
  • On peut parvenir dans des endroits difficilement accessibles grâce au positionnement librement choisi du système de fermeture
  • Flexible dans le cas de dimensions différentes des conteneurs grâce à des rubans d'acier souples
  • Fixation d'ensembles précautionneux et isolation sonore et électrostatique grâce à une enveloppe des bandes de serrage en matière synthétique
  • Possibilité d'avoir des supports pour presque tous les conteneurs grâce à des pièces moulées et des matières plastiques au choix
  • Des solutions sur mesures et intéressantes financièrement pour chaque client par la modification de bandes de serrage et de consoles

Bandes de serrage à vis articulée
avec ou sans garniture caoutchouc
  • Plage de tension de 80 à 619 mm
Supports pour bandes de serrage à vis articulée
  • Plage de tension de 125 à 500 mm
Fixations de conteneurs d'air
  • Plage de tension de 200 à 400 mm
Bande de serrage à système de verrouillage rapide
  • 30 tailles
  • Plage de tension de 60 à 301 mm
Bande de serrage à système de verrouillage rapide
avec garniture caoutchouc
  • 30 tailles
  • Plage de tension de 54 - 295 mm
Support pour la fixation sur le cylindre
  • Plage de tension de 50 à 300 mm
  • Combinaison avec des colliers de fixation
    DIN 3015 T1 - T3

Ajouter à la liste de demande