Colliers matériau élastomère
Colliers matériau élastomère

Colliers matériau élastomère

Fixation avec très peu de vibrations des pièces fragiles de tubes, tuyaux, câblés et capteurs

Avantages du collier circulaire

  • Une précontrainte définie et une déformation sous pression définie assurent une stabilité durable.
  • Atténuation des vibrations et des bruits par corps de serrage en caoutchouc
  • Fixation d'ensembles capitonnée grâce à de l'élastomère thermoplastique
  • Matériau résistant à l'huile minérale
  • Fixation d'ensembles qui économise de la place avec prise de tuyau lisse
  • Montage superposé qui empêche les torsions
  • Montable sur glissière

Collier circulaire

  • Diamètre de 6 - -20 mm
  • Version simple et double

Traversée de cloison

  • Diamètre de 6 - 60,5 mm
  • 5 tailles
Ajouter à la liste de demande