Colliers ovale
Colliers ovale

Colliers ovales

C'est la solution économique pour la fixation de canalisations, tuyaux, câbles

Avantages

  • Montage rapide
  • Faible encombrement
  • Fixation stable par une plaque de couverture
  • On peut combiner différents diamètres de canalisations
  • Les deux moitiés de collier sont reliées entre elles par une charnière.
  • Collier de PP et PA avec une résistance à la température de -40°C à +140°C
  • Pièces métalliques aussi en acier inoxydable
  • Plage de tension de 6 - 25,4 mm
  • Version simple tailles 0a - 0d
  • Version double tailles 1 - 4
  • Matériaux PP, PA
Ajouter à la liste de demande