Centrales hydrauliques
Centrales hydrauliques

Groupes hydrauliques compacts

Les groupes hydrauliques compacts constituent la solution la plus compacte d'alimentation hydraulique, leurs dimensions sont en effet minimes et leur conception très flexible. En raison de la faible taille de la bride et du libre choix des modules d'empilage longitudinaux, le groupe peut être adapté de façon optimale à chaque lieu d'installation et recevoir à tout moment de nouvelles fonctions. En fonction de l'espace disponible, la commande peut être directement bridée sur le groupe ou bien être intégrée en empilage individuel à proximité des consommateurs.

Afin de couvrir toutes les exigences des différents modes de service, les groupes hydrauliques compacts sont proposés également dans différentes formes. Certains groupes sont munis de moteurs à air refroidissant et de moteurs immergés. Les groupes peuvent également être équipés d'un refroidissement à eau disponible en option.

Type Pression maximum (bar) Débit max. (l/min) Mode de service Description
DCM 250,0 5,6 Service de courte durée S2 = à partir d'1 min Service intermittent S3 = à partir de 3 % Groupes à courant continu permettant de commander des hayons de chargement et d'autres applications mobiles robustes. Trois possibilités de montage - Protection spécifique contre les projections d'eau.
DC1 250,0 18,4 Service de courte durée S2 = à partir d'1,5 min
Service intermittent S3 = à partir de 4 %
Groupes à courant continu permettant, par exemple, de commander des hayons de chargement, des transstockeurs, des plateformes élévatrices, des gerbeurs...
CO1 250,0 20,0 Service de courte durée S2 = à partir de 5 min*
Service intermittent S3 = 20 %
Groupe de faible hauteur et comportant un réservoir d'huile transparent (réservoir en acier en option). Pour tables de levage à ciseaux, ponts de transbordement, machine-outils, éoliennes, plateaux élévateurs pour véhicules...
CO2 250,0 20,0 Service de courte durée S2 = 5 min
Service intermittent S3 = 25 %
Service continu** à
charge intermittente S6 = 25 %*
Groupe à courant triphasé avec réservoirs à huile en acier pour des applications plutôt robustes, par ex. dans le domaine de l'énergie, de la commande d'aiguilles, des machines-outils... (**avec un module de refroidissement)
CO3 250,0 30,0 Service de courte durée S2 = 10 min
Service intermittent S3 = 30 %
Service continu à
charge intermittente S6 = 30 %
Eléments modulaires pour groupes à courant alternatif ou triphasé avec un concept d'entretien de l'huile et un groupe à simple ou double pompe à faible consommation. Par ex. pour des tours, des machines-outils...
CA 250,0 12,6 Service de courte durée S2 = 3 min
Service intermittent S3 = 10 %
Groupes avec moteur immergé. Conviennent tout particulièrement à une utilisation à l'extérieur, par ex. pour des barrières, des ponts de transbordements, des commandes d'aiguilles...
HP 500,0 5,3 Service de courte durée S2 = 3 min
Service intermittent S3 = 10 %
Hydraulique haute pression dans un espace très restreint. Groupe à courant triphasé, par ex. pour le serrage d'outils à déformer, la manipulation d'un étrier de frein...
L 500,0 12,0 - Système modulaire d'empilage longitudinal pour l'hydraulique haute pression. Complète les fonctions de commande des groupes hydrauliques compacts HP.
ML 350,0 20,0 - Système modulaire d'empilage longitudinal. Complète facilement (même ultérieurement) les fonctions de commande des groupes hydrauliques compacts.

Ajouter à la liste de demande