Jusqu'à 500 bars
jusqu'à 5,25 l/mn
Service de courte durée S2 = 3min*
Service intermittent S3 = 10%*
GÉNÉRALITÉS
- Une puissance spécifique élevée pour un mode de construction compact
- Une installation électrique simple grâce à une boîte à bornes dans la partie supérieure de l'agrégat
- Pompe à pistons radiaux comme moteur immergé dans l'huile dans le boîtier stable
- Très faibles émissions de bruit en raison du boîtier en fonte anti-bruit
- Nombreuses variantes de commandes annexes présentes
CARACTÉRISTIQUES
- Debit de sortie : 0,3 à 5,25 l/min
- Pression de service : max. 500 bars
- Durée de marche : S2 (durée de service réduite) S3 (service intermittent)
- Moteur : Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW
- Tensions : 3Ph. 230/400V -50Hz (autres sur demande)
- Indice de protection : DIN EN 60034-5 min IP54
- Caractéristiques de la pompe Vg : 0,3 cm³/tour ... 5,25 cm³/tour
- Volume du réservoir : 1,1 – 7,0 l
- Volume prélevé : 0,7 – 5,8 l
- Liquide sous pression : huile hydraulique selon la norme DIN 51524 Parties 1 et 2
- Plage de viscosité : on recommande de 10 à 380 mm²/s
- Filtration : degré d'encrassement max. autorisé du fluide de service selon ISO 4406 Classe 21/19/16
- Refroidissement : refroidissement par convection/refroidissement par air
- Poids : de 7,2 à 25,7 kg
- Débit de retour : jusqu'à max. 10 l/min
- Position de montage : verticale
- Plage de température de liquide sous pression : -20°C jusqu'à +80°C maximum
- Plage de température ambiante : de -20°C à +40°C au maximum
Détails dans le prospectus 5.301.6