Hybox, une petite centrale très compacte et efficace
- Un concept de soupapes souple
- Facile à élargir par de nouveaux blocs de pilotage
- Intégration possible de la série HYDAC ML
- Taille du réservoir : 25 ... 400 l pression max. : 210 ... 350 bar (selon la version de Hybox)
- Débit maximum: 1,3 ... 60 l/mn (selon la version de Hybox)