Appareils d'analyse des composants
Appareils d'analyse des composants

Appareils d'analyse de composants

Dans bien des domaines industriels, la propreté technique est de plus en plus importante. Non seulement dans l'industrie automobile et les sous-traitants, mais aussi dans les domaines de la construction d'engrenages et de moteurs, de l'hydraulique mobile et de la fabrication de systèmes de lubrification, les exigences envers la durée de vie de chaque composant et groupe de composants augmentent. Ces exigences dépendent en grande partie de leur propreté technique. Avec les systèmes d’analyses de composants HYDAC, la pollution en particules solides sur la surface des composants est nettoyée par prise d'un échantillon mouillé et envoyée pour classification au moyen d'une membrane. La détermination se fait aux termes des directives ISO 16232 et VDA 19. De plus, l'analyse des particules permet de déterminer la source possible de contamination.
  • Réduction des coûts grâce à la forte diminution des rebuts
  • Détection des points faibles et remédiation
  • Réduction de réduction de dommages lors d’une mise en service ("Zéro défauts")
  • Optimisation interne et externe de processus
  • Documentation de la propreté technique de composants

Choisissez s\'il vous plaît:

Ajouter à la liste de demande