Le ContaminationTest Module CTM est un système modulaire pour l'analyse de la propreté mécanique de composants.
La pollution solide sur les surfaces des pièces est ici retirée par aspersion au moyen d'un fluide et soumise à une évaluation ultérieure à l'aide d'une membrane.
Le module d'alimentation CTM-SC sert à l'alimentation de fluides, à la commande et à la sauvegarde des données des modules d'extraction CTM-E.
Le CTM est la plupart du temps appliqué dans l'industrie automobile et l'industrie des périphériques, dans la construction des transmissions/moteurs, dans les systèmes hydrauliques mobiles, dans la fabrication de composants pour systèmes hydrauliques/de graissage ainsi que dans l'industrie aérienne.
- Réduction des coûts grâce à la forte diminution des rebuts
- Détection des points faibles et remédiation
- Réduction de réduction de dommages lors d’une mise en service ("Zéro défauts")
- Optimisation interne et externe de processus
- Documentation de la propreté technique de composants
- Pulsation commutable du liquide de contrôle
- Correction de l'air comprimé
- Raccordement de remplissage et de vidange
- Commande et surveillance des modules CTM-E
- Réglage automatique de la pression par logiciel
- Programmation libre de la procédure d'extraction