L'appareil d'affichage universel HDA 5500 permet de visualiser et de transformer les signaux de nos capteurs. L'appareil a été conçu pour un montage frontal avec découpe normalisée 92 x 45 mm.
Série
- HDA 5500 commandé par un microprocesseur et permettant d'afficher et de contrôler des valeurs, conçu pour un montage dans un panneau de commande
Le
SensorMonitoring Unit SMU 1100 est une commande compacte permettant d'afficher et de sauvegarder dans un ordinateur des données mesurées.
Le
SensorMonitoring Unit SMU 1200 est une unité conçue pour l'affichage et la sauvegarde des valeurs mesurées par les capteurs de fluides HYDAC.