Le kit de test de l'eau WTK sert à déterminer en % la quantité d'eau contenue dans les huiles minérales et de lubrification.
Le simple ajout de 2 réactifs à l'huile contaminée provoque une augmentation de la pression dans la cellule de mesure. Cette augmentation de pression est alors affichée en % ou en ppm sur l'écran digital en tant que teneur en eau.
- Plage de mesure au choix : 0,02 ... 1 %; 0 ... 10 % et 100 ... 3000 ppm
- Durée d'une mesure : env. 2 minutes (sans préparation d'échantillon)
- Corps en plastique léger, résistant aux chocs, résistance chimique
- Capteur de pression nettoyable, grande précision de mesure
- Très bonne résolution dans la plage de mesure inférieure