Le Condition Monitoring désigne la saisie des données et l’interprétation des informations d’état des machines, des installations et de leurs composants en vue de planifier les entretiens prévisionnels et en fonction de leur état.
Grâce aux capteurs HYDAC, les paramètres d'exploitation de la machine ou de l'installation sont enregistrés en continu. Les données collectées sont ensuite analysées et interprétées. Finalement, les informations (également sous forme compressée), concernant la surveillance et le pilotage peuvent être transmises aux opérateurs des machines par le biais de plusieurs moyens de communication.