TestPoint - la petite prise de mesure rapide
TestPoint est une petite prise de mesure avec clapet anti-retour, pouvant rester en permanence dans le système hydraulique. TestPoint permet durant le fonctionnement de l'installation de contrôler la pression, d'aérer le système ou de prélever un échantillon de fluide.
Il existe d'autre part des prises de mesure spéciales avec clapet anti-retour qui permettent, en plus de la mesure de pression, une mesure de la température du fluide.
Avantages :