Bossage à souder
Bossage à souder

Bossages à souder

Les bossages à souder sont des éléments de liaison mécanique employés partout où il est nécessaire de créer rapidement, en toute sécurité et à moindres coûts des ouvertures de conduites pour points de mesure.

Programme de livraison

Filetage G p max Longueur Diamètre
M 14 x 1,5 63 MPa (9000 psi) 30 mm 22 mm
ISO 228 – G 1/4

Ajouter à la liste de demande
Bienvenue à HYDAC
Souhaitez-vous regarder ces pages sur notre page Web mobile?
Oui, sur le Web Mobile
Non merci, sur le Web Standard