Accessoires pour centrale
Accessoires pour centrale

Accessoires pour les centrales

Les indicateurs de niveau FSA, les contrôleurs de niveau et
les thermocontacteurs TSE sont des unités qui servent à vérifier et à contrôler le niveau des liquides sous pression.

Grâce à notre gamme de produits variable, de nombreuses combinations sont possibles.

FSA :
- 5 tailles avec échelonnement régulier
- thermomètres optiques avec affichage en °C et °F
- sondes thermométriques pour la surveillance de la température dans le réservoir hydraulique, avec affichage en °C.
- Disponible sur demande également en °C et en °F.
- Montage aisé standardisé (FSA/K)

FSK:
- 4 tailles échelonnées régulièrement
- contact de commutation au choix de type ouvrant (O), fermant (C) ou inverseur (W)
- sonde thermométrique pour la surveillance de la température dans le réservoir hydraulique, avec affichage en °C - sur demande disponible avec affichage en °C et °F.
- disponible sur demande également en °C et en °F.

TSE :
- 3 températures nominales au choix : 60°C, 70°C et 80°C.
- montage sans problème sur FSA et FSK (ici TSE-L) - montage aisé car standardisé (FSA/K)

Ajouter à la liste de demande