Les sélecteurs interrupteurs sont disponibles en six exécutions qui se distinguent principalement par le nombre de points de mesure
- MS2 : 6 points de mesure
- MS4 : 6 points de mesure, néanmoins un raccordement supplémentaire au réservoir permet de décompresser le MS4 après la lecture de la pression (le vidage se fait automatiquement après la lecture de la pression)
- MS5 : 5 points de mesure avec une position "0" supplémentaire pour rendre possible la décompression
.
- MS6 : 9 points de mesure également avec un raccordement supplémentaire au réservoir (comme MS4)
- MS7 : 8 points de mesure également avec position de décompression "0" (comme MS5)
En complément, on trouve le MS2 dans la version MS2L, ce qui signifie que la liaison entre les points est barrée sans fuite d'huile, pour pouvoir garantir la pression dans certains systèmes.