2-Voies Robinets
2-Voies Robinets

2-Voies

Les robinets 2/2 voies HYDAC sont définis par la norme DIN-ISO 1219 comme organe servant à l'ouverture et à fermeture de voies hydrauliques.

2 exécutions sont disponibles.
De forme bloc du diamètre nominal 04 mm à 25 mm et de forme manchon du diamètre nominal 32 mm à 50 mm. Les robinets en inox sont toujours de forme manchon.
Avantages :

  • sans presse étoupe, donc pas de réajustement manuel des joints d'étanchéité
  • principe d'étanchéité avec tournant sphérique flottant
  • un passage intégral n’entravant pas le débit du fluide
  • traitement de surface phosphaté ou zingué bichromaté jaune


Sur demande, nous pouvons livrer des versions répondant à pratiquement tous les cas d'utilisation, tels que les fluides agressifs ou les milieux gazeux.
Si vous le souhaitez, nous pouvons aussi fournir des certificats de qualité sur des essais de matériaux selon EN-10204 et des certificats du fabricant selon DIN 55350-18.

Ajouter à la liste de demande