Les vannes de fermeture sont des éléments permettant de soumettre le manomètre à la pression de service pour la seule durée de la lecture.
Les vannes de fermeture peuvent être actionnées de deux manières :
- appuyer le bouton : I'indication du manomètre est assurée pendant toute la durée de l'appui
- Pousser le bouton en effectuant une rotation de 90° vers la droite : I'indication est maintenue aussi longtemps que le bouton reste en position verrouillée.