Valves coaxiales à pilotage externe
Valves coaxiales à pilotage externe

Vannes coaxiales à commande extérieure

Vannes coaxiales à commande extérieure

Fonction
Vannes coaxiales 2/2 & 3/2 voies déchargées et à commande extérieure, dans les variantes NC et NO

Fluides
Gazeux, liquides, gélatineux, hautement visqueux, pâteux, encrassés, agressifs, lubrifiants de refroidissement

Variantes
Laiton, laiton revêtu de nickel, sans métaux non ferreux, acier inoxydable
* Les indications de matériaux font référence aux pièces entrant en contact avec le fluide

  • Largeur nominale
    DN10 - DN50
  • Plage de pression
    0 - 160 bars
  • Matériaux d'étanchéité
    FPM, PTFE, NBR, matériaux spéciaux choisis spécifiquement en fonction du fluide respectif et de la température
  • Options
    Fonction NO, commutateur de fin de course, actionnement de l'arrêt d'urgence manuel, tension spéciale, bobine magnétique M12 x 1, vanne pilote, amortissement, réductions, raccordement capteur/manomètre. Protection anti-explosion
Ajouter à la liste de demande