bobine

Toute une variété de raccordements et connexions par enfichage suivant le principe de la construction modulaire complètent notre large gamme.

Taille [mm]

36

45

64

Plage de tensions [VDC]

12 - 205

12 -205

12 -205

Ajouter à la liste de demande