Les soupapes de chargement d'accumulateurs HYDAC avec pression différentielle de commutation fixe servent au rechargement automatique d'un accumulateur hydropneumatique. Si la pression baisse dans l'accumulateur, par ce qu'on enlève de l'huile, de la valeur de la pression différentielle de commutation, la soupape se ferme et l'accumulateur se recharge. Lorsque la pression de chargement réglée est atteinte, le processus de remplissage est interrompu et le débit d'huile s'écoule sans pression vers le réservoir.