Enregistrement des données
Grâce à des capteurs, les données de fonctionnement de la machine ou de l'installation sont enregistrées en continu :
Interprétation
Sur la base de la longue expérience d'HYDAC dans le domaine du Fluidengineering, les données enregistrées sont analysées et interprétées avec le client.
Grâce à la corrélation des données de processus, des données de fluides et des données machines, on obtient une profondeur de diagnostic bien supérieure par rapport à la surveillance conventionnelle des valeurs seuil.
Pilotage et surveillance
Les informations d'état peuvent être transmises sous forme compressée, par le biais de plusieurs canaux de communication, aux opérateurs qui en ont besoin pour surveiller et commander les machines.
Une activité ou un message de service correspondant est déclenché(e).
Concept de service
La démarche de monitoring ci-dessus, orientée sur l'état de la machine, permet de déduire les concepts de service les plus divers pour l'exploitant et le fabricant de la machine.