Fluid Handling
Fluid Handling

Remplissage d'huile neuve,
nettoyage du réservoir ou
vidange d'huile complète.

Approche professionnelle dans le déplacement de fluides sur des distances atteignant 120 m et des contenances jusqu'à 200 m³, rinçage des tuyauteries inclus.

Contrôle préalable de la machine/de l'installation en termes de propreté, dispositifs de sécurité requis et sources de fuite visibles. Pontage des conduites/consommateurs et remplissage des machines/réservoirs à partir d'un camion citerne ou de tout autre contenant au moyen d'un groupe de filtration. Rinçage de la machine/de l'installation dans le circuit électrique principal jusqu'à obtention de la classe de pureté requise. Mesure permanente de la classe de pureté dans le flux d'huile et prise d'échantillons d'huile pour de futures mesures comparatives. Raccordements des tuyaux/consommateurs et contrôle d'étanchéité.

Documentation complète des travaux et de la classe de pureté, y compris dépôt d'un carnet d'entretien à laisser sur la machine.