La propreté technique prend une importance de plus en plus significative dans de nombreux domaines de l'industrie, de l'automobile, de l'hydraulique mobile et des installations de production. Des aspects-clés tels que « réduire/éviter les défaillances à 0 km» et la problématique des délais de garantie qui se rallongent rendent urgent le besoin de respecter certaines exigences concernant la propreté des pièces.
Des exigences plus élevées en matière de propreté technique sont imposées aux fournisseurs et aux fabricants concernant leurs produits et systèmes.
Nous effectuons dans notre laboratoire des analyses selon les normes VDA 19/ISO 16232 ainsi que les normes internes aux entreprises et nous effectuons aussi chez vous des analyses des chaînes de process.
Le groupe HYDAC vous assiste grâce à sa longue expérience et sa documentation dans l'ABC de la propreté.
Le laboratoire de la société HYDAC a été recommandé par le département système diesel de l'entreprise BOSCH pour conduire les analyses de propreté technique pour les constructeurs et sous-traitants automobiles.