L'analyse d'une membrane filtrante obtenue après inspection de la propreté des pièces est réalisée avec un microscope Leica.
La contamination résiduelle est évaluée par gravimétrie (poids en mg) et par granulométrie (la particule la plus longue en µm et nombre de particules dans les différentes catégories de taille). Ces données sont mises en rapport avec la pièce, sa surface ou le volume du système complet.
Le résultat est documenté dans le rapport du laboratoire (voir modèle) et discuté avec le client.
Pour améliorer votre propreté technique, HYDAC propose sur site des analyses des chaînes de process.