Service d'étalonnage
Service d'étalonnage

Service d'étalonnage
HYDAC Servicenter
et directement sur site.

Optimisez la qualité de vos appareils de mesure par un étalonnage chez HYDAC Servicenter ou directement sur site par notre laboratoire mobile d'étalonnage. Tous nos appareils d'étalonnage sont aux normes nationales ou internationales. 

Vos mesures sont-elles toujours exactes ?

La surveillance des appareils de mesure est un élément essentiel du système qualité selon la norme DIN EN ISO 9000-9004 dans le domaine de l'étalonnage de série. Tous les appareils de mesure essentiels à la qualité du produit ne mesurent avec exactitude que s'ils sont contrôlés. Par conséquent, il est recommandé d'effectuer un étalonnage régulier des appareils conformément aux normes nationales. En outre, il est nécessaire que les valeurs mesurées soient documentées.

Nous établissons des certificats de contrôle et d'étalonnage pour :

  • les capteurs de particules
  • les capteurs de contamination
  • les capteurs de température
  • les capteurs de pression
  • les manocontacteurs
  • les appareils de mesure portatifs
  • les transmetteurs de débit
  • les instruments d'affichage

 

HYDAC Servicenter conseille d'effectuer au moins un étalonnage par an selon les conditions de fonctionnement et aussi l'utilisation en tant qu'appareil de mesure ou de surveillance.