Logiciels
Logiciels
ImprimerImprimer

Software

Electronique

HMG 4000 Microprogramme, Notice d’utilisation, Pilote USB, Logiciel PC

Le logiciel HMGWin-2 permet à l'utilisateur d'analyser les courbes et les protocoles enregistrés avec l'HMG 4000, de les archiver et éventuellement d'exporter les données pour les intégrer dans d'autres programmes.

De plus , il est possible d'utiliser l'HMG 4000 directement à partir du PC, de réaliser des paramétrages de base et de démarrer des mesures en ligne pour les présenter directement à l'écran.



Firmware HMG 4000 (1.29MB - V01 R10 - 06/2017)

USB-Driver HMG 4000 (0.63MB - 6.0.2600.5 - 11/2016)

HMG 4000 Handbuch (D) (6.33MB - DE.02-2017 - 04/2017)

HMG 4000 Manual (E) (6.99MB - E.02-2017 - 04/2017)

HMG 4000 Notice d'utilisation (F) (6.34MB - F.02-2017 - 04/2017)

HmgWin-2_V04_R10.zip (11.77MB - V04 R10 - 06/2017)


HMG 2500 / 30x0 Logiciel PC

Le logiciel permet à l'utilisateur d'analyser les courbes et les protocoles enregistrés avec l'HMG 2500 / 30x0, de les archiver et éventuellement d'exporter les données pour les intégrer dans d'autres programmes.

De plus , il est possible d'utiliser l'HMG 2500 / 30x0 directement à partir du PC, de réaliser des paramétrages de base et de démarrer des mesures en ligne pour les présenter directement à l'écran.



HMGWin_V03_R41-setup.zip (0.96MB - V03.R41 - 08/2016)

HMGWIN3000 Handbuch (PDF) (0.57MB - V02.R03-D - 05/2012)

HMGWIN3000 User manual(PDF) (0.54MB - V02.R03-E - 05/2012)

HMGWIN3000 Note d'utilisation (PDF) (0.55MB - V02.R03-F - 05/2012)


HMG 2500 Microprogramme, Notice d’utilisation



Firmware HMG 2500 (0.21MB - V01 R06 - 06/2017)

HMG 2500 Handbuch (D) (4.57MB - V01 R01 D - 11/2016)

HMG 2500 Manual (E) (5.27MB - V01 R01 E - 11/2016)

HMG 2500 Notice d’utilisation (F) (5.42MB - V01 R01 F - 11/2016)


HMG 3010 Microprogramme, Notice d’utilisation



Firmware HMG 3010 (D/E/F) (0.23MB - V04.R11 - 01/2016)

HMG 3010 Handbuch (PDF) (4.96MB - D-V04.R01 - 06/2012)

HMG 3010 User Manual (PDF) (5.95MB - E-V04.R01 - 06/2012)

HMG 3010 Note d‘utilisation (PDF) (6.19MB - F-V04.R01 - 06/2012)


Firmware HMG 3010 (I/P) (0.23MB - V24.R11 - 01/2016)

HMG 3010 Manuale operativo (PDF) (4.41MB - I-V04.R01 - 03/2013)

HMG 3010 Manual de operação (PDF) (6.61MB - P-V04.R01 - 03/2013)


HMG 3000 Microprogramme, Notice d’utilisation



Firmware HMG 3000 (D/E/F) (0.22MB - V03.R11 - 01/2016)

HMG 3000 Handbuch (PDF) (3.41MB - V03 D - 09/2012)

HMG 3000 User manual (PDF) (4.36MB - V03 E - 09/2012)

HMG 3000 Note d'utilisation (PDF) (4.33MB - V03 F - 09/2012)

Firmware HMG 3000 (E/P/I) (0.22MB - V23.R11 - 01/2016)


HMG Update Instructions



HMG Update Instructions (D/E) (0.07MB - DE-EN - 07/2012)


Logiciel PC CMWIN

Ce programme a été spécialement développé pour le Condition Monitoring.

En plus des fonctionnalités du HMGWIN 3000, il offre la possibilité de lire, configurer et paramètrer les capteurs de Condition Monitoring (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) ainsi que les appareils de Condition Monitoring (CMU 1000, CSI-F-10).

De plus des applications spécifiques utilisateur pour le CMU 1000 et le CSI-F-10 peuvent être aisément réalisées, intégrées et testées (en réfèrence à la norme IEC 61131).

There are different versions of the CMU firmware. A version V01.xx CMU can only be upgraded with the version beginning with V01 and a version V02.xx CMU, can only be upgraded with the version beginning with V02.




CMWIN_V03_R41-Setup.zip (1.22MB - V03.R41 - 08/2016)

CMWIN Handbuch (PDF) (1.45MB - V03.R26 - 09/2011)

CMWIN User manual (PDF) (0.95MB - V03.R26 - 09/2011)

CMWIN Note d'utilisation (PDF) (1MB - V03.R26 - 09/2011)


CMU 1000 Microprogramme, Notice d’utilisation



CMU1K-1_V01_R27.zip (0.09MB - V01.R27 - 05/2015)

CMU1K-1_V02_R27.zip (0.09MB - V02.R27 - 05/2015)

CMU 1000 Handbuch (PDF) (3.68MB - D - 05/2012)

CMU 1000 User manual (PDF) (3.63MB - E - 05/2012)

CMU 1000 Note d'utilisation (PDF) (3.73MB - F - 05/2012)


CSI-F-10 Microprogramme, Notice d’utilisation



CSI-F-10-Firmware (0.1MB - V01.R07 - 09/2011)

CSI-F-10 Handbuch (PDF) (4.43MB - D - 09/2011)

CSI-F-10 User manual (PDF) (4.23MB - E - 09/2011)

CSI-F-10 Note d'utilisation (PDF) (4.23MB - F - 09/2011)


HMG / CMU Pilote USB

Si un instrument de mesure est reliée pour la première fois via USB au PC, vous devez d'abord installer le pilote USB.
Le pilote se trouvent aussi sur le CD-Rom fourni.



HE_Virtual_Comport_Driver5.3.zip (HMG 3000) (3.25MB - V5.3 - 08/2012)

CP210x_VCP_Win2K.zip (HMG 510, HMG 3010, CMU 1000) (3.19MB - Windows 2000 - 06/2012)

CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7_10.zip (HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000) (5.18MB - Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10 - 06/2012)


Mise à jour d'un appareil de mesure pour l'utilisation avec USB 3.0

Si vous rencontrez des problèmes en raccordant un appareil de mesure HYDAC avec USB 3.0 (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000), vous devez mettre à jour votre logiciel du pilote. 



USB3_Update.zip (11.89MB - USB3 - 07/2012)

USB 3.0 Update Anleitung (D, PDF) (0.03MB - DE - 03/2013)

USB 3.0 Update Instructions (E, PDF) (0.03MB - EN - 03/2013)


Capteurs de Pression et Pression/Température HDA 4000 et HDA 7000 à Interface CAN

Les transmetteurs de pression et pression/température HDA 4000 et HDA 7000 à interface CAN conforment aux standards CANopen, J1939 ou CANopen Safety selon les profils et exigences fixés.

Le fichier EDS (fiche de données électronique) contient toutes les informations sur les paramètres spécifiques aux systèmes de mesure leur mode de fonctionnement des systèmes de mesure ainsi qu’une description du protocole. Le fichier EDS est intégré à l'outil de configuration réseau CANopen, pour assurer un paramétrage et une utilisation optimisés. 

La notice d'utilisation de l'interface CAN décrit les fonctionnalités possibles grâce au capteur correspondant. A ce titre, les connaissances de base de CAN, CANopen, CANopen Safety et J1939 sont requises.
Le fichier EDS et le protocole correspondant peuvent être téléchargées sur notre site internet: 

→Produits→Capteurs→ Recherche de produits

Lorsque vous saisissez le code du produit (9xxxxx) le fichier ZIP correspondant (EDS-file_9xxxxx_HDA 4xxx-xxx-xxxxx-xxx.ZIP) contenant le fichier EDS ainsi que la discription du protocol, s’ouvre. 




Capteur de déplacement linéaire HLT 1100 à interface CANopen

  • Fichier EDS et 
  • Notice d'utilisation de l'interface CANopen

Le capteur de déplacement linéaire HLT 1100 à interface CANopen correspond au standard CANopen, conformément aux profils et standards déterminés.

Le fichier EDS (fiche de données électronique) contient toutes les informations sur les paramètres spécifiques aux systèmes de mesure ainsi que leur mode de fonctionnement des systèmes de mesure. Le fichier EDS est intégré à l'outil de configuration réseau CANopen, pour assurer un paramétrage et une utilisation optimisés.

La notice d'utilisation de l'interface CANopen décrit les fonctionnalités possibles grâce à l'HLT 1100. (A ce titre, les connaissances de base de CAN et CANopen sont requises)




HLT1100-V01-R04.zip (0.01MB - V01-R04 - 06/2010)

BA HLT 1100 CANopen_DE_07_10_2010.pdf (1.88MB - 07-10-2010 - 10/2010)

HLT1100_Montageanleitung_DE_27_08_2010.pdf (0.97MB - 27-08-2010 - 10/2010)




Retour au menu
Bienvenue à HYDAC
Souhaitez-vous regarder ces pages sur notre page Web mobile?
Oui, sur le Web Mobile
Non merci, sur le Web Standard

HYDAC.COM utilise des cookies pour la meilleure expérience utilisateur possible. En utilisant notre site, vous acceptez que nous stockons les cookies sur votre appareil.. <Mentions légales> Ok