A propos de nous
A propos de nous

HYDAC

Votre partenaire compétent pour toutes les tâches faisant appel à la technique des fluides, en liaison avec l'hydraulique, l'électronique et l'ingénierie.

HYDAC et l'hydraulique ? Inséparables depuis près de 50 ans

La société HYDAC a été fondée en 1963 en tant que société pour accessoires hydrauliques et est aujourd'hui un groupe actif au plan international, avec plus de 6500 employés, 50 filiales et 500 partenaires de service et commerciaux dans le monde entier. 

 HYDAC signifie hydraulique, systèmes et ingénierie des fluides. 

HYDAC présent dans toutes les branches

Les composants et systèmes HYDAC sont présents dans tous les secteurs de l'hydraulique mobile et industriel. Les solutions HYDAC refroidissent et lubrifient les engrenages dans les éoliennes, fonctionnent dans l'hydraulique de serrage des machines-outils modernes, amortissent les cabines des machines agricoles, soutiennent l'hydraulique de travail des excavateurs, contrôlent et testent les limites de résistance des ailes de l'Airbus A 380.

Les groupes HYDAC règlent les concentrateurs cylindro-paraboliques des installations de récupération d'énergie solaire ou actionnent les vannes et les robinetteries dans les centrales électriques. Des accumulateurs hydrauliques permettent d'amortir les vibrations des grands moteurs diesel et les vérins compensent les mouvements ondulatoires sur les navires de forage.

Avec les prestations Fluidengineering et Service, nous sommes à tout moment un partenaire compétent pour nos clients

HYDAC, le programme de livraison complet

Notre programme de livraison couvre les domaines suivants : accumulateurs hydrauliques, filtres à fluide, filtres de processus, radiateurs, commandes/vannes industrielles électrohydrauliques, capteurs de pression, technique magnétique et de mesure du déplacement, cylindres, pompes, technique de fixation, robinetteries, Condition Monitoring etc.

Compétences pour les systèmes

Nous concevons et livrons des systèmes de pilotage et d'entraînement hydrauliques clé en main, y compris les pilotages et systèmes de régulation électroniques pour machines et installations stationnaires et mobiles dans les domaines les plus divers.

Pour cela, nous nous basons sur notre grande  expérience , acquise pendant de nombreuses années, ainsi que sur l'assistance en ingénierie pour la planification de systèmes d'entraînement électro-hydrauliques complexes.

Le sens de l'innovation

La force d'innovation élevée, marquée par une étroite collaboration avec les instituts de recherche et les universités, se traduit également par le nombre élevé de brevets HYDAC.

La connaissance des fluides

Les fluides utilisés en tant qu'élément de construction nécessitent une attention particulière. Nous sommes depuis longtemps spécialisés dans les solutions spécifiques aux applications et concernant les systèmes hydrauliques et de graissage.
Les propriétés des lubrifiants influencent considérablement la fonctionnalité des tribosystèmes. La surveillance et l'entretien des fluides garantissent la fonctionnalité, la disponibilité et la durée de vie des systèmes industriels en hydraulique stationnaire et mobile et en technique de graissage.
Dans notre Fluid Care Center, un centre de développement et de recherche unique au monde, notre équipe dispose d'une surface de plus de 2400 m². Grâce aux dispositifs de laboratoire et d'essai les plus modernes, dont notre centre est équipé, il est possible de réaliser toutes les analyses de fluides et tous les tests de filtrage imaginables.
Il est possible de simuler pratiquement toutes les situations d'application.