I prodotti Hydac per la tecnologia di processo, grazie alla loro elevata qualità, contribuiscono ad assicurare la funzionalità e la durata dei componenti, dei sistemi e dei macchinari in maniera significativa. I prodotti qui presentati sono il risultato di innumerevoli test sul campo, della ricerca effettuata nei laboratori del Gruppo Hydac, nonchp di una decennale esperienza nella tecnologia di processo.

Materiali filtranti

  • Chemicron® (fibra metallica)
  • DekaRheo, MegaRHeo (fibra sintetica)
  • Betamicron® (fibra di vetro)
  • Tessuto metallico
  • Filtro a tubo sezionato
  • Lamiera forata

Tecnologia della filtrazione

Filtri in linea PRFL, filtri a setaccio PRFS, filtri Multi-Rheo PMRF, filtri di processo PFL, PFM e PFH, filtri in pressione in acciaio inox EDF, filtri di processo a sacchetto PBF

Elementi filtranti

  • Filtri a candela
  • Elementi filtranti a setaccio
  • Elementi filtranti a tubo sezionato

 

 

La gamma di prodotti include componenti per il filtraggio di fluidi a bassa e ad alta viscosità, per l'industria di processo, l'industria chimica e l'industria della plastica.

Filtri automatici

  • Filtri di risciacquo AutoFilt® RF3
  • Filtri di risciacquo AutoFilt® RF4
  • AutoFilt® TwistFlow Strainer ATF
  • Filtri di risciacquo ad alta pressione AutoFilt® RFH

Soluzioni di sistemi

Per i propri clienti e in collaboazione con essi, HYDAC sviluppa soluzioni complete integrate costituite da diversi prodotti e servizi.

  • Backflush Treatment Unit BTU
  • TwistFlow Strainer Station
  • Soluzioni di sistemi e skid per la tecnologia di processo

Impianti di preparazione per lubrorefrigeranti

Impianti di preparazione per lubrorefrigeranti con filtro automatico di risciacquo AutoFilt® RF3 per la filtrazione di lavoro su macchine utensili e centri di lavorazione,
linee di trasferimento e macchina lavatrici nonché per la preparazione delle quantità di risciacquo tramite il setaccio torcente di processo.

Centraline per la manutenzione dell'olio

Unità pompa-filtro mobili per il filtraggio di riempimento, di lavaggio e a portata parziale. Applicazione per la messa in funzione, il cambio olio e i lavori di manutenzione.

Sensoristica e tecnica di misurazione

Sensoristica personalizzata per l'applicazione in termini di pressione, temperatura, livello, portata e
stato dell'olio; speciale pressostato elettronico a 4 vie con omologazione TÜV
per l'uso anche in comandi rilevanti per la sicurezza (TRD 421); apparecchi per la commutazione, il comando e la regolazione; multimetri manuali multifunzione.

Impianti

  • Comando e regolazione di stazioni di by-pass di sicurezza, con certificato del produttore e a norme TRD 421.
  • Kombinierte Schmier-, Sperrund Regelölversorgung mit Entgasungseinheit für Turbo- Kompressor in einer Crack- Anlage.

Accumulatori idraulici

Accumulatori a sacca, a membrana e a pistone per l'assorbimento dei picchi di pressione e delle pulsazioni, riserva di energia, compensazione dei volumi e separazione dei fluidi.

Stazioni di accumulatori a sacca

Con dispositivi di monitoraggio fino a 550 bar, ad es. per i controlli di sicurezza 

Motoriduttori idraulici

Per l'attivazione di valvole a cassetto, a farfalla ecc.; potenza fino a 750 kN, corsa fino a 1.000 mm, velocità di traslazione fino a 50 mm/s, capacità accumulatore fino a 50 l.

Accessori

  • Rubinetti a sfera in acciaio speciale per l'intercettazione di gas, sostenze chimiche, vernici, acqua ecc.; sovrappressione di esercizio max. 500 bar, dimensioni nominali da 4 a 200.
  • Tecnica di fissaggio HY-ROS: una vasta gamma di fissaggi per tubi, flessibili e componenti.
  • Sistemi di fissaggio, innesti ad aggancio rapido e di misura.

Qualità

Basato sulle norme di qualità globali e locali nonché sulle omologazioni di sistemi e prodotti, l'HYDAC Process Technology garantisce la produzione e la fornitura di prodotti e servizi adatti alle esigenze apecifiche.

Benvenuti al HYDAC
Vuoi visitare il nostro sito web mobile ottimizzata?
Sì, il sito web mobile
No, grazie, al sito web standard