Adattatori a saldare
Adattatori a saldare

Weld adaptor

Welding adaptors are used as mechanical connection elements wherever line openings for test points are to be set up quickly, securely and inexpensively.

Delivery programme

Thread G p max Length Diameter
M 14 x 1.5 63 MPa (9000 psi) 30 mm 22 mm
ISO 228 – G 1/4

Aggiungi alla lista richiesta
Benvenuti al HYDAC
Vuoi visitare il nostro sito web mobile ottimizzata?
Sì, il sito web mobile
No, grazie, al sito web standard