Riduzioni
Riduzioni

Threaded connection

Adapter for connection to the measurement devices on various line openings by screwing in

Delivery programme

Outer thread Pmax Length Screw-in length
M 12x1.5 63 MPa 19 mm 10 mm
M 16x1.5 19 mm 10 mm
ISO 228-G 1/8 40 MPa 19 mm 8 mm
ISO 228-G 1/2 63 MPa 10 mm 14 mm
ISO 228-G 3/4 13 mm 12 mm
½ NPTF 10 mm 18 mm

Aggiungi alla lista richiesta
Benvenuti al HYDAC
Vuoi visitare il nostro sito web mobile ottimizzata?
Sì, il sito web mobile
No, grazie, al sito web standard