ネジ継手
ネジ継手

Screw couplings

TestPoint screw coupling

Standard version with screw cap made of metal

optional screw cap made of plastic

  • max. operating pressure 63 MPa
  • Use of media for hydraulic and other mineral oil-based oils
  • various couplings are available for selection
  • Option: vibration resistance
要求リストを設定する
HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト