シリンダー接続ハウジング
シリンダー接続ハウジング

Cylinder connection housings

Cylinder connection housings from HYDAC are screwed directly onto cylinders. For this purpose they are equipped with a special hollow screw which can optionally be equipped with a flow control valve. This ensures a direct and immediate function at the consumer.
要求リストを設定する
HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト