内部バルブハウジング
内部バルブハウジング

Inline connection housing

HYDAC pipeline housings are housings which are installed directly in the pipeline and which are additionally equipped with such functions as checking, throttling and flow regulation. Low line losses and space-saving installation are the advantages here.
要求リストを設定する
HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト