ディスプレイ
ディスプレイ

Display units

The universal display device HDA 5500 offers the opportunity for visualisation and further processing of the signals of our sensors. The device is conceived for front-panel installation with standard 92x45 mm cutout.

Type series

  • HDA 5500, microprocessor-controlled display and monitoring device for switch panel installation

The SensorMonitoring Unit SMU 1100 is a minimum-size control unit for displaying and saving measurement value data in a PC network. The SensorMonitoring Unit SMU1200 is a display unit for the HYDAC fluid sensors which is designed for the display and storage of the measurement data.

選択してください。:

要求リストを設定する
HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト