DIN3570

U-bolt steel clamps are used for fixing pipes, which will expand due to heat. Short and long pipe supports are available.

  • Diameter range from 17.1 - 762 mm
  • U- bolt material: steel, zinc plated, A2 and A4
  • • Pipe supports in PA und PP
要求リストを設定する
HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト