ゴム胴部を持つクランプ
ゴム胴部を持つクランプ

Rubber element fastenings

Protective and low-vibration fastening of pipes, hoses, cables and sensors

Advantages of Buegu clamps

  • defined pretension and defined pressure deformation secure long-term secure seat
  • vibration and noise dampening through rubber clamping bodies
  • protective component fastening through thermoplastic elastomer
  • mineral oil-resistant material
  • space-saving component fastening with smooth pipe receptacle
  • twist-proof, can be mounted one above the other
  • can be mounted on support rail

Buegu clamp

  • Diameter range from 6-20 mm
  • Single and double version

Pipe passageway

  • Diameter range from 6 - 60.5 mm
  • 5 installation sizes
要求リストを設定する
HYDACにようこそ
あなたは私たちのモバイル最適化されたウェブサイトを訪問したいですか?
はい、へ携帯サイト
いいえ、標準的なウェブサイト