Mobil Webside
Last ned
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
Produkter
Bransjer/Systemer
Last ned
HYDAC AS
HYDAC AS
Produkter
Filterering og Fluid service
Hydraulikk og smøringsfilter
Komplettfilter
Trykkfilter/rørmonterbart
DFDK
Produkter
Produkter
Produkter
Filterering og Fluid service
Hydraulisk akkumulator
Ventiler
Kontrollblokker, hus
Varmevekslere / kjølere
Kjølesystemer
Pumper
Mellomflenser og tilbehør
Sensorer
Måle-, visnings- og analyseverktøy
Magnetspoleteknikk
Fittings / kuleventiler
Montasjeteknologi
Mini aggregater
Mobil hydraulikk
Styrespaker
Sylindre
Industri
Filterering og Fluid service
Trykkfilter/rørmonterbart
ACSSF
RFLD API 614
DF
DFDK
DFDKN
DFF
DFG
DFM
DFN
FLN
FLND
FMND
HFM
HPSSF
ILF
LF
LFM
LFN
LFNF
LFR
LPF
LPFK
LPFR
MDF
MDFR
MF/MFD
MFM
MPSSF
NF 2/3.0
NFD 2.0
RFL sveiset utførelse
RFL støpt utførelse
RFLD sveiset utførelse
RFLD støpt utførelse
RFLK sveiset utførelse
RFLKD sveiset utførelse
RFLN
RFLND
RFLR
Tilbake
Tilbake
DFDK
DFDK
Handlekurven
Handlekurven
Skriv ut
Skriv ut
Oversikt
Nedlastinger
Produktsøk
Kontakt
DFDK
Reversible pressure filters
Flow rates up to 2500 l/min
Pressure levels up to 315 bar
Connections: G½ to SAE DN 65
Installation sizes: 30, 60, 110, 140, 160, 240, 280, 330, 500, 660, 990, 1320, 2640, 3960
Filtrering har aldri vært så enkelt:
Elektronisk Katalog
Download brochures
Legg i handlekurven
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside