FLN

Inline filter in accordance with DIN 24550

  • Flow rates up to 400 l/min
  • Pressure levels up to 25 bar
  • Connections: G1¼ to SAE DN 38
  • Installation sizes: 160, 250, 400
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside