LFNF

Inline filter in accordance with DIN 24550 for reversible oil flow
  • Flow rates up to 100 l/min
  • Pressure levels up to 100 bar
  • Connections: G½ to G1
  • Installation sizes: 40, 63, 100
Velkommen til HYDAC
Vil du besøke vår mobile optimalisert nettside?
Ja, til den mobile nettsiden
Nei takk, til standard nettside